1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมท่อสเตนเลส

STAINLESS PIPE FRAMES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·เฟรมท่อสแตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ (ø) 27.2



[ M ] วัสดุ: SUS430

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าL
PFSUS28
1250

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
PFSUS28-[60-2400/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานL
(มิลลิเมตร)

-

STAINLESS PIPE FRAMES 1 ชิ้น 7 วัน 1060 ~ 2400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม สำหรับสเตนเลสกลวง
ขนาดของ เฟรม กลวงสเตนเลสจะแตกต่างจาก เฟรม กลวง เคลือบเรซิ่น ธรรมดาและ เฟรม กลวง อะลูมิเนียม ดังนั้นชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม ทั่วไปบางอย่างใน เคส พวกเขาตั้งใจจะ ติดตั้ง ภายใน เฟรม กลวงไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ ข้อต่อโลหะ, ลูกล้อ, ชุด สลักเกลียวแบบปรับได้, น็อตแบบใส่แทรก และ ฝาปิด ด้านในใช้ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค มาตรฐาน วัสดุ ท่อเหล็ก SUS430 ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(Ø) 27.2
กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว ไม่มีการรักษา รูปทรง แบบตรง ความหนาของท่อ(มิลลิเมตร) 1.0

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้