1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ตะขอ
  • ตะขอ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ตะขอสแตนเลส (SUS304) เหมาะสำหรับยึดกับอลูมิเนียมเฟรม และอื่นๆ



รุ่น[ M ]วัสดุ[ S ]กระบวนการชุบผิว
รูปทรง Jรูปทรง T
HKKJHKKTSUS304การขัดเงาแบบ Buffing

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
HKKJ
HKKT

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HKKJ
HKKT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง

฿ 341.25

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง J

฿ 341.25

HOOK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง T

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ตะขอเดี่ยว วัสดุ ตะขอ สเตนเลส (SUS304) วิธีการติดตั้ง สกรู ยึดชนิด
กระบวนการเตรียมผิว Buffed