1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแรงบิดแบบยึดกับที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 222.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ :2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 21 และ 32
● อุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้ : -10 ℃ ถึง 50 ℃
● วัสดุ : SUS304
- แผ่นบางพับ และ เพลา : SUS304
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHPT3
HHPT3-SET
HHPT7
HHPT7-SET
HHPT15
HHPT15-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ชุดสกรูน็อต

฿ 222.95

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103236ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 320.78

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -3236SET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)

฿ 257.08

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104048ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 364.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4048SET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)

฿ 366.28

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105048ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 475.48

TORQUE HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5048SET (พร้อมชุดสกรูและนัทที่ใชร่วมกัน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับสปริง ยางกันกระแทก/ แรงบิด/ สปริง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่มี
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ด้วย ฟังก์ชั่น แรงบิด วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง รูกลม

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้