(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พุก สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม ใช้ได้กับซีรีย์ 6 และ 8 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นรั้วป้องกัน
เพิ่มผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย พุก แล้ว
ชนิด | [M] วัสดุ | [S] กระบวนการชุบผิว |
HFLANK | SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต |
HFLANB | รมดำ |
Part Number |
HFLANK6-3060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | อุปกรณ์เสริม | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 293.26 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รมดำ | 6 | ไม่มีให้ | 30mm | |
฿ 327.36 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | รมดำ | 6 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 30mm | |
฿ 368.28 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รมดำ | 6 | ไม่มีให้ | 30, 60mm | |
฿ 436.48 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | รมดำ | 6 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 30, 60mm | |
฿ 323.95 ฿ 259.13 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รมดำ | 8 | ไม่มีให้ | 40mm | ||
฿ 358.05 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | รมดำ | 8 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 40mm | |
฿ 409.20 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รมดำ | 8 | ไม่มีให้ | 40, 80mm | |
฿ 477.40 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | รมดำ | 8 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 40, 80mm | |
฿ 242.11 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | ไม่มีให้ | 30mm | |
฿ 276.21 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 30mm | |
฿ 300.08 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | ไม่มีให้ | 30, 60mm | |
฿ 368.28 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 6 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 30, 60mm | |
฿ 272.80 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | ไม่มีให้ | 40mm | |
฿ 306.90 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 40mm | |
฿ 341.00 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | ไม่มีให้ | 40, 80mm | |
฿ 409.20 | ANCOR FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไตรวาเลนท์โครเมต | 8 | SET (ชุดสกรู, นัท) | 40, 80mm |
กำลังโหลด …
ประเภท รูปทรง | ฐานยึดอลูมิเนียมเฟรม | รายละเอียด วัสดุ | SS400 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง