(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาปิดสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น ปิดช่อง, ปรับปรุงรูปลักษณ์ ฯลฯ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ขนาด : MISUMI 5 ซีรีส์ (ขนาดร่องกว้าง 6 mm.) และ MISUMI 6 ซีรีส์ (ขนาดร่องกว้าง 6 mm.)
● วัสดุ : (TPE) หรือเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
แผ่นยึดหรือฐานรอง มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
HFPD5-2020 |
HFPD6-3030 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชุด | หมายเลขการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ใช้บังคับ | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ใช้บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 109.12 ฿ 11.56 | PADS FOR ALUMINUM EXTRUSIONS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 5 Series (ความกว้างของร่อง 6 มม.) | 5 | ซีรีส์ 5, สี่เหลี่ยม 20 มม. | ||
฿ 122.76 | PADS FOR ALUMINUM EXTRUSIONS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | MISUMI 6 Series (ความกว้างของร่อง 8 มม.) | 6 | ซีรีส์ 6, สี่เหลี่ยม 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิน | วัสดุ | TPE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง