1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สไลเดอร์สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - Counterbore

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สไลเดอร์สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - Counterbore
  • สไลเดอร์สำหรับอลูมิเนียมเฟรม - Counterbore
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 306.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·สามารถใช้เพื่อเลื่อนการอัดขึ้นรูป อะลูมิเนียม เข้าด้วยกัน



[M] วัสดุ: โพลิอะซีทัล (สีขาว)

สเปค

รหัสสินค้า
HFAFSTA6

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFAFSZA6
HFAFSZA6L
HFAFSZA8SALE
HFAFSZA8L
HFAFSZB6
HFAFSZB6L
HFAFSZB8
HFAFSZB8L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ประเภท รูปทรง มิติ L
(มิลลิเมตร)

฿ 306.90

SLIDER FOR ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106ไม่มีร่อง T40

฿ 714.35

SLIDER FOR ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106ไม่มีร่อง T80

฿ 317.13

฿ 101.93

SLIDER FOR ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108, 8-45ไม่มีร่อง T50

฿ 737.10

SLIDER FOR ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108, 8-45ไม่มีร่อง T100

฿ 381.92

SLIDER FOR ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106มีร่อง T40

฿ 891.80

SLIDER FOR ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 106มีร่อง T80

฿ 409.20

SLIDER FOR ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108, 8-45มีร่อง T50

฿ 955.50

SLIDER FOR ALUMINIUM FRAMES 1 ชิ้น 3 วัน 108, 8-45มีร่อง T100

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตูบานเลื่อน พิมพ์ อุปกรณ์เสริม วัสดุ เรซิน
ชนิด Counterbored วัสดุ โพลีอะซีทัล สี สีขาว