(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกกลิ้งที่สามารถติดตั้งบนพื้นผิวด้านบน/ด้านล่างของอลูมิเนียมเฟรมได้ สินค้านี้ใช้งานกับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 5-8 ได้
ชนิด | \r\n[ M ] วัสดุ | \r\n|
ลูกกลิ้ง | \r\nมีปลอกสวมรวมในชุด | \r\n|
HFROLL | \r\n6 ไนล่อน | \r\n6 ไนล่อน | \r\n
HFROLLM | \r\nSS400 - STKM ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | \r\n
รหัสสินค้า |
HFROLL6 |
รหัสสินค้า |
---|
HFROLL5 |
HFROLL6 |
HFROLL8 |
HFROLLM5 |
HFROLLM6 |
HFROLLM8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.74 | LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวสินค้าหลัก: ไนล่อน 6, ปลอกที่มีมาให้: ไนล่อน 6 | สำหรับซีรีส์ 5 | |
฿ 102.30 | LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวสินค้าหลัก: ไนล่อน 6, ปลอกที่มีมาให้: ไนล่อน 6 | สำหรับซีรีส์ 6 | ||
฿ 374.76 ฿ 213.05 | LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวสินค้าหลัก: ไนล่อน 6, ปลอกที่มีมาให้: ไนล่อน 6 | สำหรับซีรีส์ 8, 8-45 | ||
฿ 228.47 | LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวสินค้าหลัก: ไนล่อน 6 / ปลอกที่มีมาให้: SS400 | สำหรับซีรีส์ 5 | |
฿ 177.32 | LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวสินค้าหลัก: ไนล่อน 6 / ปลอกที่มีมาให้: SS400 | สำหรับซีรีส์ 6 | |
฿ 439.89 | LOCK ROLLER FOR ALUMINUMU FRAM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ตัวสินค้าหลัก: ไนล่อน 6 / ปลอกที่มีมาให้: SS400 | สำหรับซีรีส์ 8, 8-45 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกกลิ้งสำหรับอลูมิเนียมเฟรม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง