1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งด้านเดียวสำหรับอลูมิเนียมเฟรม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ROLLER FOR ALUMINUM FRAME

ลูกกลิ้งด้านเดียวสำหรับอลูมิเนียมเฟรม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,216.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งที่สามารถติดบนพื้นผิวด้านข้างของอลูมิเนียมเฟรมได้ การใช้สินค้านี้ร่วมกับอลูมิเนียมเฟรมและนัทแบบยาวสามารถสร้าง Transfer Line แบบเรียบง่ายได้ สินค้านี้ใช้งานได้เฉพาะกับอลูมิเนียมเฟรมซีรีส์ 6

 
ชื่อของชิ้นส่วน[ M ] วัสดุ[ S ] กระบวนการชุบผิว
ลูกกลิ้ง6 ไนล่อน
ชิ้นส่วนเพลาSS400รมดำแบล็คออกไซด์
ตลับลูกปืนSUJ2

สเปค

รหัสสินค้า
HFROLK6

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFROLK6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,216.50

ROLLER FOR ALUMINUM FRAME 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้งด้านเดียวสำหรับอลูมิเนียมเฟรม วัสดุ ไนล่อน 6 สเปค สำหรับซีรีส์ 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HFROLK6 ในชุด ลูกกลิ้งด้านเดียวสำหรับอลูมิเนียมเฟรม