(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)
รหัสสินค้า |
---|
HPTSD8-45 |
HPTSD8-45-SET |
HPTSD8-50 |
HPTSD8-50-SET |
HPTSS8-45 |
HPTSS8-45-SET |
HPTSSL8-45 |
HPTSSL8-45-SET |
SHPTSD8-45 |
SHPTSD8-45-SET |
SHPTSS8-45 |
SHPTSS8-45-SET |
SHPTSSL8-45 |
SHPTSSL8-45-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ประเภท รูปทรง | รายละเอียด วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66.40 ฿ 52.36 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภท ทรงสี่เหลี่ยม | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 146.08 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภท ทรงสี่เหลี่ยม | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 74.00 ฿ 57.28 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภท ทรงสี่เหลี่ยม | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | ||
฿ 184.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภท ทรงสี่เหลี่ยม | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 53.12 ฿ 38.16 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 2 | |
฿ 92.96 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 2 | |
฿ 63.08 ฿ 42.08 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | ||
฿ 142.76 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 73.04 ฿ 57.04 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ประเภท ทรงสี่เหลี่ยม | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 4 | ||
฿ 162.68 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | ประเภท ทรงสี่เหลี่ยม | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 62.08 ฿ 54.46 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 2 | ||
฿ 106.90 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | ประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 2 | |
฿ 101.26 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | ประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 190.90 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | ประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทรูปทรงสี่เหลี่ยม | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8-45 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู ใช้บังคับ | สกรู M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง