(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)
รหัสสินค้า |
---|
HPTBD8 |
HPTBD8-SET |
HPTBDW8 |
HPTBDW8-SET |
HPTBS8 |
HPTBS8-SET |
HPTGS8 |
HPTGS8-SET |
SHPTBD8 |
SHPTBD8-SET |
SHPTBS8 |
SHPTBS8-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ประเภท รูปทรง | รายละเอียด วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | อุปกรณ์เสริม | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.36 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 156.04 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 116.20 ฿ 72.40 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 8 | ||
฿ 275.56 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 8 | |
฿ 46.48 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 2 | |
฿ 83.00 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 2 | |
฿ 83.00 | BRACKETS&JOINTSFORALUFRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เหล็กกล้า | ประเภทปลายงอทั้งสองด้าน | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 162.68 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เหล็กกล้า | ประเภทปลายงอทั้งสองด้าน | SPHC | ไตรวาเลนท์โครเมต | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 79.68 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 4 | |
฿ 169.32 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 4 | |
฿ 59.76 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | 2 | |
฿ 104.58 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สเตนเลส | ประเภทโค้งงอ รูปทรง L | SUS304 | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรู, นัท) | 2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทงอ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS | หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 |
---|---|---|---|---|---|
สกรู ใช้บังคับ | สกรู M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง