(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหล็กยึด ที่สามารถเชื่อมต่อเฟรมซีรีย์ 40 แบบเหลี่ยม 8 ตัวและ เฟรม รีย์ 30 แบบเหลี่ยม 6 ตัว
รหัสสินค้า |
---|
HBLTS8-6L |
HBLTS8-6L-C |
HBLTS8-6L-C-SET |
HBLTS8-6L-SET |
HBLTS8-6R |
HBLTS8-6R-C |
HBLTS8-6R-C-SET |
HBLTS8-6R-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ประเภทตัว เหล็กยึด | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 63.08 ฿ 25.60 | TENSIONER COMPONENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรมขนาดต่างกัน, รูด้านซ้าย | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | ||
฿ 73.04 | TENSIONER COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรมขนาดต่างกัน, รูด้านซ้าย | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | |
฿ 103.92 | TENSIONER COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรมขนาดต่างกัน, รูด้านซ้าย | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 93.96 | TENSIONER COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรมขนาดต่างกัน, รูด้านซ้าย | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 63.08 | TENSIONER COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรมขนาดต่างกัน, รูด้านซ้าย | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 110.98 | TENSIONER COMPONENTS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรมขนาดต่างกัน, รูด้านขวา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | ||
฿ 103.92 | TENSIONER COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรมขนาดต่างกัน, รูด้านขวา | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 93.96 | TENSIONER COMPONENTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ฉากยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรมขนาดต่างกัน, รูด้านขวา | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 8 series (ความกว้าง ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 10 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 1 ร่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | ความเยื้องศูนย์ | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 8 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับการประกอบ 40, 30 | สกรู ใช้บังคับ | สกรู M6 |
จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง