1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดแบบอิสระ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฉากยึดแบบอิสระ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.)
  • ฉากยึดแบบอิสระ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.)
  • ฉากยึดแบบอิสระ - สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 (สล็อตกว้าง 8 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 83.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อต่อ เฟรม แล้วสามารถต่อได้ทุก มุม ไม่สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ได้โดยลำพัง กรุณาเลือก 2 รุ่นเพื่อใช้ร่วมกัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HBLTBA30
HBLTBA30-SET1
HBLTBA30-SET2
HBLTBBN30
HBLTBBN30-SET
HBLTBC30
HBLTBC30-SET3
HBLTBC30-SET4
HBLTBD30
HBLTBD30-SET5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอุปกรณ์เสริม มีหรือไม่มี ก้านโยก

฿ 83.53

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 110.34

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SET1 (ชุดสกรูและนัท สำหรับติดตั้งด้านข้าง)ไม่มีให้

฿ 96.23

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SET2 (ชุดสกรูและนัท สำหรับติดตั้งด้านข้าง)ไม่มีให้

฿ 98.27

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไม่มีให้ไม่มีให้

฿ 144.75

ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SET (ชุดสกรูและนัท สำหรับติดตั้งส่วนปลาย)ไม่มีให้

฿ 523.25

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้มีให้

฿ 630.18

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -SET3 (ชุดสกรูและนัท สำหรับติดตั้งด้านข้าง)มีให้

฿ 607.43

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -SET4 (ชุดสกรูและนัท สำหรับติดตั้งด้านข้าง)มีให้

฿ 523.25

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ไม่มีให้มีให้

฿ 650.65

BRACKETS FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -SET5 (ชุดสกรูและนัท สำหรับติดตั้งส่วนปลาย)มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6N01SS-T5 กระบวนการเตรียมผิว อโนไดซ์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ซีรี่ส์ 6
ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สำหรับ 30 ประเภทตัว เหล็กยึด ฉากยึดแบบอิสระ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้