1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบ เฟรม สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม 5 ซีรีส์ (ความกว้างของ ร่อง 6 มม.) - ยึดด้วย สกรู

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 38.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ ชนิดติดตั้งด้วยสกรู ฝาครอบ เฟรม สำหรับ เฟรม อะลูมิเนียม ซีรีส์ 5-2020 และ 5-2040 ไม่จำเป็นต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม เพิ่มเติม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HFCB5-2020-B
HFCB5-2020-S
HFCB5-2020-Y
HFCB5-2040-B
HFCB5-2040-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ฝาครอบ ขนาดการรีดขึ้นรูป ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป สี

฿ 38.81

ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยม20202020B (สีดำ)

฿ 75.02

ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยม20202020S (สีเทาอ่อน)

฿ 38.81

FRAME CAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทรงสี่เหลี่ยม20202020Y (สีเหลือง)

฿ 85.25

ACCESSORIES FOR ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า20402040B (สีดำ)

฿ 85.25

FRAME CAPS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน รูปทรง สี่เหลี่ยมผืนผ้า20402040S (สีเทาอ่อน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง แบบยึดด้วยสกรู ซีรีย์การรีดขึ้นรูป MISUMI 5 ซีรีส์ วัสดุ โพลีเอไมด์
ชนิด ชนิดยึดด้วยสกรู วัสดุ โพลีเอไมด์ ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้