1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แผ่นเพลทโลหะ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แผ่นเพลทโลหะ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.)
  • แผ่นเพลทโลหะ สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 (สล็อตกว้าง 6 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็นเหล็กเสริมสำหรับยึด เฟรม ได้ ชนิดแผ่นเพลท แผ่น ใช้สำหรับจุดที่จำเป็น เช่น เมื่อจำเป็นต้องเสริมแรงสำหรับการยึดชิ้นส่วน (การยึด เหล็กยึด ยึด การยึด สลักเกลียว การยึด ข้อต่อ)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HPTSD5
HPTSD5-SET
HPTSS5
HPTSS5-SET
HPTSSL5
HPTSSL5-SET
SHPTSD5SALE
SHPTSD5-SET
SHPTSS5
SHPTSS5-SET
SHPTSSL5
SHPTSSL5-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ประเภท รูปทรง รายละเอียด วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว อุปกรณ์เสริม จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป

฿ 36.52

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าประเภท ทรงสี่เหลี่ยมSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้4

฿ 92.96

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เหล็กกล้าประเภท ทรงสี่เหลี่ยมSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 21.58

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้2

฿ 49.80

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เหล็กกล้าประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)2

฿ 36.52

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตไม่มีให้4

฿ 92.96

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เหล็กกล้าประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าSPHCไตรวาเลนท์โครเมตSET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 39.84

฿ 10.70

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสประเภท ทรงสี่เหลี่ยมSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้4

฿ 106.24

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเตนเลสประเภท ทรงสี่เหลี่ยมSUS304ไม่มีให้SET (ชุดสกรู, นัท)4

฿ 24.24

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้2

฿ 57.44

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเตนเลสประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าSUS304ไม่มีให้SET (ชุดสกรู, นัท)2

฿ 45.48

ALMUMINUM BRACKETS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลสประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าSUS304ไม่มีให้ไม่มีให้4

฿ 111.88

ALUMINUM FRAME 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -สเตนเลสประเภท รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าSUS304ไม่มีให้SET (ชุดสกรู, นัท)4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภทรูปทรงสี่เหลี่ยม ซีรีย์การรีดขึ้นรูป สำหรับซีรีย์ HFS5 ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป HFS
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป 5 สกรู ใช้บังคับ สกรู M5

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้