(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 5 /ร่องกว้าง 6 mm. / ชนิดรางโค้ง
อลูมิเนียมโปรไฟล์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร ใช้สำหรับเข้ามุมของโครงสร้างเครื่องจักร มีหลายขนาด, และหน้าตัดหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน รวมไปถึงรูปแบบการเตรียมผิวของชิ้นงานที่แตกต่างกันออกไป
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง :อลูมิเนียมโปรไฟล์รางโค้ง
● ร่องกว้าง : 6 mm.
● ขนาดหน้าตัด : 20 mm. X 20 mm.
● ขนาดรัศมี : 140, 300 และ 500 mm.
● วัสดุ : อลูมิเนียม เกรด A6N01SS-T5
● การตกแต่งผิว : ชุบอโนไดซ์แบบเงา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์,อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
HFSFMG5-2020-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,300,500] |
HFSMG5-2020-A[200-1500/1]-B[200-1000/1]-R[140,300,500] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | BENT ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 ~ 1500 | 200 ~ 1000 | 140 ~ 500 | ||
- | BENT ALUMINUM FRAMES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 200 ~ 1500 | 200 ~ 1000 | 140 ~ 500 |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 20 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | 5 ซีรี่ส์ | วิธีการรีดขึ้นรูป | รูปทรง โค้งงอ |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะของการรีดขึ้นรูป | HFS (มาตรฐาน) | กระบวนการเตรียมผิว | ล้างอะโนไดซ์ | มีการขัดผิว | ไม่มี |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความกว้าง (A)(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป: ความหนา (T)(มิลลิเมตร) | 20 |
มิติ L ยึดอยู่กับที่ ที่ระบุ | แบบกำหนดค่าได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง