(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ลูกดันสปริงขนาดเล็ก - แบบสั้น
- MPFS และ MPJS อยู่ในกลุ่มสินค้าลูกดันสปริงของ MISUMI
- MPFS ประเภทหัวสกรูของลูกดันสปริง: ชนิดหัวแบน
- MPJS ประเภทหัวสกรูของลูกดันสปริง: หัวทรงกลม
- ตัววัสดุหลัก: สแตนเลส SUS303
- วัสดุส่วนหัวและสปริง: สแตนเลส SUS304
- อุณหภูมิในการใช้งาน: -30 ถึง 140° C
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดภายนอก : 1.5, 2, 3, 4 และ 5 mm
- ระยะชัก (S): 1.5, 3 และ 4 mm
- วิธีการยึดติดตั้ง: สวมอัด
- ควรใช้กาวป้องกันการหลุดและการคลายตัว
หมวดหมู่โหลด | ชนิด | ตัวเครื่อง | ขาพิน | สปริง | การดำเนินงาน อุณหภูมิ | |
แบน | ทรงกลม | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | [M] วัสดุ | ||
โหลดน้ำหนักเบา | MPFS | MPJS | SUS303 | SUS304 | SUS304 | -30 to 140°C |
รหัสสินค้า |
MPFS4-3 |
รหัสสินค้า |
---|
MPFS1.5-1.5 |
MPFS2-1.5 |
MPFS3-3 |
MPFS4-3 |
MPFS5-4 |
MPJS1.5-1.5 |
MPJS2-1.5 |
MPJS3-3 |
MPJS4-3 |
MPJS5-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่(S) (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู ของ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ขาพิน | โหลดไฟฟ้า ขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 655.20 ฿ 264.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.5 | 1.5 | แบน | 0.49 | 0.98 | ||
฿ 575.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 1.5 | แบน | 0.49 | 0.98 | |
฿ 458.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | แบน | 0.49 | 1.47 | |
฿ 440.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 3 | แบน | 0.59 | 1.47 | ||
฿ 425.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 4 | แบน | 0.64 | 1.96 | |
฿ 655.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.5 | 1.5 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 0.98 | |
฿ 575.12 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 1.5 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 0.98 | |
฿ 458.64 ฿ 200.33 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | ประเภททรงกลม | 0.49 | 1.47 | ||
฿ 440.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 3 | ประเภททรงกลม | 0.59 | 1.47 | |
฿ 425.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 4 | ประเภททรงกลม | 0.64 | 1.96 |
กำลังโหลด …
วัสดุขาพิน | SUS304 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | วิธีการติดตั้ง | พอดีพอดี |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการล็อคเกลียว | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | กระบวนการเตรียมผิวขาพิน | ไม่มี |
ปลาย การรักษาความร้อน | ไม่มี | โหลดไฟฟ้า เริ่มต้น (ช่วง)(N) | 0.01 to 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง