(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เนื่องจากใช้พินไกด์แบบยาว มีโครงสร้างที่แข็งแรงต่อการรับน้ำหนักในแนวทแยง
รหัสสินค้า |
---|
GLPN6-5 |
GLPN6-10 |
GLPN8-5 |
GLPN8-10 |
GLPN10-10 |
GLPN10-15 |
GLPN12-15 |
GLPN12-20 |
GLPN16-15 |
GLPN16-25 |
GLPN20-20 |
GLPN20-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (S) (มิลลิเมตร) | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,583.40 ฿ 870.71 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 6 | ||
฿ 1,665.30 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 6 | ||
฿ 1,810.90 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 8 | ||
฿ 1,874.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 | ||
฿ 2,038.40 ฿ 1,262.38 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | ||
฿ 2,147.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | ||
฿ 2,475.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 12 | ||
฿ 2,507.05 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 12 | ||
฿ 3,162.25 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 16 | ||
฿ 3,312.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 16 | ||
฿ 3,767.40 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 20 | ||
฿ 3,967.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไกด์ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ใบรับรอง วัสดุ | ที่มีจำหน่าย | วัสดุ: วัสดุ | ขาพิน: S45C | ตัวเครื่อง: S45C | บุชชิ่ง : สารหล่อลื่น ตัน โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูงฝังตัว | สปริง: SUS304WPB |
---|---|---|---|---|---|
ใบรับรอง วัสดุ : กระบวนการเตรียมผิว | ขาพิน: การชุบออกไซด์สีดำ | ตัวเครื่อง: การชุบออกไซด์สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง