(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· นี่คือเพลทรุ่น A5052P ที่มีขนาดมาตรฐาน [วิธีการขัดผิว] แต่งพื้นผิวด้านข้างด้วยมิลลิ่ง (4F)
รหัสสินค้า |
---|
ALN-[100-500/1]-[100,125,150,160,200,250,300]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40] |
ALNS-[25-100/1]-[25-100/1]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30] |
ALNT-[350-1200/1]-[125,150,160,200,250,300,350,400,450,500,600,800]-[5,6,8,10,12,15,20,25,30,35,40] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความยาว A (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | GUIDEPLATE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 ~ 40 | 100 ~ 500 | 100 ~ 300 | ||
- | ALMI | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 ~ 30 | 25 ~ 100 | 25 ~ 100 | ||
- | GUIDE PLATE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 ~ 40 | 350 ~ 1200 | 125 ~ 800 |
กำลังโหลด …
การขัดเงา วิธีการ | แป้งด้านข้าง (4F) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง