(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· อุปกรณ์รองรับท่อ สเตนเลส พร้อมฟังก์ชั่ สต๊อปเปอร์ ฟังก์ชั่น ที่ช่วยให้ชิ้นส่วนยึดทำงานได้
รหัสสินค้า |
---|
STYRL150 |
STYRL198 |
STYRL277 |
STYRR150 |
STYRR198 |
STYRR277 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสูงสุด (มิลลิเมตร) | ทิศทางการดำเนินงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 399.04 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | สำหรับด้านซ้าย | ||
฿ 423.61 | STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 198 | สำหรับด้านซ้าย | |
฿ 490.49 | STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 277 | สำหรับด้านซ้าย | |
฿ 399.04 | STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | สำหรับด้านขวา | |
฿ 423.61 | STAYS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 198 | สำหรับด้านขวา | ||
฿ 490.49 | STAYS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 277 | สำหรับด้านขวา |
กำลังโหลด …
ลักษณะการเปิดประตู | เปิดลง | ชนิดบานพับ | การขยายตัวและการหดตัวของภาพนิ่ง | ยืดหยุ่น, ชนิดสไลด์ | สไลด์ รูยาว |
---|---|---|---|---|---|
สต๊อปเปอร์ | หยุดที่เปิดเต็ม | การปลดสต๊อปเปอร์ | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ปล่อย สต๊อปเปอร์ | วัสดุตัวบอดี้ | SUS304 |
กรรมวิธีผิวสำเร็จของตัวสินค้าหลัก | การขัดผิวด้วยไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง