(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบ : ติดตั้งด้วยการเชื่อม
● ขนาด เล็กที่สุด/ใหญ่ที่สุด (mm.) (LXW): 50X32 และ 75X38
● วัสดุ : SPCC
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ไตรวาเลนต์โครเมียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับสำหรับรับน้ำหนักมาก เหมาะสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมาก ใช้เชื่อมติดกับประตูได้โดยไม่ต้องเจาะรู
Part Number |
HHSML50 HHSMYR75 |
รหัสสินค้า |
---|
HHSML50 |
HHSML64 |
HHSML75 |
HHSMR50 |
HHSMR64 |
HHSMR75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47.78 | WELDED SLIP JOINT HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 68.6 | 32 | สำหรับการใช้มือซ้าย | |
฿ 57.33 | WELDED SLIP JOINT HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 64 | 98 | 36 | สำหรับการใช้มือซ้าย | |
฿ 79.63 | WELDED SLIP JOINT HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 75 | 147 | 38 | สำหรับการใช้มือซ้าย | |
฿ 47.78 | WELDED SLIP JOINT HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 68.6 | 32 | สำหรับการใช้มือขวา | |
฿ 57.33 | WELDED SLIP JOINT HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 64 | 98 | 36 | สำหรับการใช้มือขวา | |
฿ 79.63 | WELDED SLIP JOINT HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 75 | 147 | 38 | สำหรับการใช้มือขวา |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | มาตรฐาน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SPCC |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไตรวาเลนท์โครเมต | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ | วิธีการติดตั้ง | เชื่อม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง