(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบบกันกระแทก มักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปแบบ : บานพับแบบกันกระแทก
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ● สามารถปรับแรงบิดได้อย่างง่ายดายด้วยไขควงปากแบน
● วัสดุ : PBT
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
รหัสสินค้า |
---|
HHPR1A |
HHPR1B |
HHPR2A |
HHPR2B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ย้อนกลับ | ทิศทางการติดตั้ง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 700.70 | HINGE DAMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการใช้มือขวา | 1A | |
฿ 700.70 | HINGE DAMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการใช้มือซ้าย | 1B | |
฿ 700.70 | HINGE DAMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการใช้มือขวา | 2A | |
฿ 700.70 | HINGE DAMPERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับการใช้มือซ้าย | 2B |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับสปริง ยางกันกระแทก/ แรงบิด/ สปริง | ความยาว(มิลลิเมตร) | 71 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี | ความกว้าง (W)(มิลลิเมตร) | 36 | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ยางกันกระแทก |
มุม(องศา) | 110 | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | Counterbored |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง