(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 32, 42 และ 47
● วัสดุ
- แผ่นบางพับ : ไนลอน 6
- เพลา : SUS304
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
รหัสสินค้า |
---|
HHPSJC5 |
HHPSJC5-SET |
HHPSJC5-SST |
HHPSJC6 |
HHPSJC6-SET |
HHPSJC6-SST |
HHPSJC8 |
HHPSJC8-SET |
HHPSJC8-SST |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ชุดสกรูน็อต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.95 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 36 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 284.83 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 36 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | |
฿ 293.93 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 36 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | |
฿ 254.80 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 48 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 318.50 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 48 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | |
฿ 327.60 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 48 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | |
฿ 273.00 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | |
฿ 341.25 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 62 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | |
฿ 350.35 | COMPACT PLASTIC HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | ความยาว(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 98 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ไนล่อน 6 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่มี |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่มีให้ | วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง