1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับอะลูมิเนียม พร้อมรูเจาะ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 182.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

รายละเอียดสินค้า

บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ : 2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.) : 21.75 และ 42
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : ชุบอโนไดซ์สีธรรมชาติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้


[M] วัสดุ: บุชชิ่ง A6063: โพลิอะซีทัล
[ S ] กระบวนการชุบผิว: เคลียร์อโนไดซ์
 

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้า
HHSZ65
SHPSNA5
HHPSNA8
รหัสสินค้า* น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้มวล
g
LWKPJSง. ผ่านD
เคาท์เตอร์บอร์
D1CC1ZZ1ERราคาต่อหน่วยอัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ
รุ่นลำดับที่กิโลกรัมN1 ~ 8 ชิ้น9 to 50
HHPSNA5109822473611257.521.755.5107105.511.51.555  
632488.5308326.5119.5116.51435.55.5  
84763621337104211.5165  
* น้ำหนักบรรทุกที่รับได้ เมื่อใช้ 2 ชิ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHPSNA5
HHPSNA5-SET
HHPSNA6
HHPSNA6-SET
HHPSNA8
HHPSNA8-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง (W)
(มิลลิเมตร)
ชุดสกรูน็อต

฿ 182.00

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104736ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 505.96

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104736SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 204.75

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104748ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 557.83

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 104748SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

฿ 222.95

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106362ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท)

฿ 585.13

LONG HOLE TYPE ALUMINUM HINGES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106362SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท)

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บานพับแบน ชนิด แบน ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 98
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ A6063 กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ อโนไดซ์สีใส ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มีให้
วิธีการติดตั้ง การ ติดตั้ง สกรู ประเภทรู สกรูติดตั้ง ฉากเจาะรูแบบเจาะรู

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้