(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมักใช้ในเครื่องจักรและอุปกรณ์ประเภทต่างๆ รองกับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ เช่น การเปิด/ปิดประตู แผงตู้ไฟ เป็นต้น มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● จำนวนรูเจาะ :2 รู ต่อ1ฝั่ง
● ระยะติดตั้ง (mm.) : 32 และ 42
● วัสดุ :
- ตัวเรือน : อลูมิเนียม A6063-T5
- บุชชิ่ง: โพลิอะซีทัล
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน: ชุบอโนไดซ์สีธรรมชาติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
บานพับ สามารถใช้ร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ สำหรับติดตั้งร่วมกับประตูและหน้าต่างขนาดเล็กบนเครื่องจักรได้
Part Number | - | มุม |
HHPSNH6 | - | 120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (W) (มิลลิเมตร) | ชุดสกรูน็อต | มุม A (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.95 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 48 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 120 | |
฿ 310.31 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 47 | 48 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 120 | |
฿ 354.90 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 47 | 48 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 120 | |
฿ 222.95 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 48 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 135 | |
฿ 310.31 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 47 | 48 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 135 | |
฿ 354.90 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 47 | 48 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 135 | |
฿ 222.95 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 47 | 48 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 150 | |
฿ 310.31 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 47 | 48 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 150 | |
฿ 354.90 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 47 | 48 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 150 | |
฿ 250.25 ฿ 95.25 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 120 | ||
฿ 352.17 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 63 | 62 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 120 | |
฿ 395.85 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 63 | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 120 | |
฿ 250.25 ฿ 89.74 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 135 | ||
฿ 352.17 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 63 | 62 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 135 | |
฿ 395.85 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 63 | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 135 | |
฿ 250.25 | DOOR PARTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 63 | 62 | ชนิดแยกต่างหาก (ไม่รวมสกรูและนัท) | 150 | |
฿ 352.17 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 63 | 62 | SET (พร้อมสกรู SCM435 และนัท) | 150 | |
฿ 395.85 | STOP HINGES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 63 | 62 | SST (พร้อมสกรูและนัทสแตนเลส) | 150 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | มาตรฐาน | บานพับแบน ชนิด แบน | ประเภท แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | A6063 | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | อโนไดซ์สีใส | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ตัวหยุด บานพับ |
วิธีการติดตั้ง | การ ติดตั้ง สกรู | ประเภทรู สกรูติดตั้ง | ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง