(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับแบบราวพร้อมแผ่นเพลท
ด้ามจับประตูชนิดนี้ออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบาย มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 48, 66, 88, 100, 110, 120, 125 และ 160
- ความสูงรวม (mm.) : 52
- รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งภายนอก
- วัสดุ : เหล็กเกรด SUM22L, สเตนเลส SUS304 และ อลูมิเนียมอัลลอย
- การปรับแต่งพื้นผิว : ชุบผิวโครเมี่ยม, ขัดเงา และ ชุบอโนไดซ์สีธรรมชาติ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ A ]อุปกรณ์เสริม | ||||
ฐานรอง G | ฐานรอง S | เกลียว | |||||
[ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | [ S ]กระบวนการชุบผิว | [ M ]วัสดุ | |||
UHFNGG | SUM22L | ชุบโครเมี่ยม | ซิงค์ดายคาส | การเคลือบแบบไฟฟ้าสถิต (เงิน) | SUS304 | — | SHFBS5-12 [M] วัสดุ: เทียบเท่า SUS304 [ ! ] มีสกรูมาให้ 2 ตัว |
UHFNSG | SUS304 | การขัดเงาแบบ Buffing | |||||
UHFNEAG | อลูมิเนียมอัลลอย | เคลียร์อโนไดซ์ |
รหัสสินค้า | — | เลือกฐานรองได้ |
UHFSN160 UHFNGG100 UHFNG120 | — | G |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะติดตั้ง L (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | การเลือกฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 341.04 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 414.12 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | S(SUS304) | |
฿ 353.22 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 426.30 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | S(SUS304) | |
฿ 365.40 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 438.48 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | S(SUS304) | |
฿ 389.76 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 462.84 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | S(SUS304) | |
฿ 430.36 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 503.44 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | S(SUS304) | |
฿ 446.60 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 519.68 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | S(SUS304) | |
฿ 466.90 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 539.98 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | S(SUS304) | |
฿ 515.62 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 588.70 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | [อะลูมิเนียม + พลาสติก] อะลูมิเนียมอัลลอย | [anodize] ล้างอะโนไดซ์ | S(SUS304) | |
฿ 361.34 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 434.42 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | S(SUS304) | |
฿ 369.46 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 442.54 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | S(SUS304) | |
฿ 377.58 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 88 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 450.66 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 88 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | S(SUS304) | |
฿ 406.00 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 100 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 479.08 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 100 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | S(SUS304) | |
฿ 426.30 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 499.38 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | S(SUS304) | |
฿ 438.48 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 511.56 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | S(SUS304) | |
฿ 442.54 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 515.62 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | S(SUS304) | |
฿ 564.34 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 637.42 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | [เหล็กกล้า] SUM22L | ชุบผิวโครเมี่ยม | S(SUS304) | |
฿ 438.48 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | - | หนังขัดเงา | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 511.56 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 48 | - | หนังขัดเงา | S(SUS304) | |
฿ 446.60 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | - | หนังขัดเงา | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 519.68 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 66 | - | หนังขัดเงา | S(SUS304) | |
฿ 454.72 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | - | หนังขัดเงา | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 527.80 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 88 | - | หนังขัดเงา | S(SUS304) | |
฿ 487.20 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | - | หนังขัดเงา | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 560.28 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | - | หนังขัดเงา | S(SUS304) | |
฿ 527.80 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | - | หนังขัดเงา | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 600.88 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | - | หนังขัดเงา | S(SUS304) | |
฿ 535.92 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | - | หนังขัดเงา | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 609.00 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | - | หนังขัดเงา | S(SUS304) | |
฿ 568.40 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | - | หนังขัดเงา | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 641.48 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 125 | - | หนังขัดเงา | S(SUS304) | |
฿ 609.00 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | - | หนังขัดเงา | G (สังกะสี diecast) | |
฿ 682.08 | ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 160 | - | หนังขัดเงา | S(SUS304) |
กำลังโหลด …
ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) | 52 | ประเภทตัวสินค้าหลัก | โผล่ขึ้นมา | ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดผิวสำเร็จ | รูปทรง | วิธีการติดตั้ง | นอกภูเขา | รูปทรง U | ด้ามจับ ดึง ออฟเซ็ท |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | อื่น ๆ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | แท่ง แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง