1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ด้ามจับแบบมีฝาครอบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 196.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับแบบมีฝาครอบ
ด้ามจับประตูชนิดนี้ ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับเปิด-ปิดประตูได้อย่างสะดวกสบายมาพร้อมกับฝาปิดหัวสกรูเพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีหลายขนาดให้เลือก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 100
- ความสูงรวม (mm.) : 33.5
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งด้านนอก
- วัสดุ :
HHDG - ADC12
HHDGS - วัสดุเทียบเท่า SUS304
ฝาครอบ - ABS สีขาว
- การปรับแต่งพื้นผิว : อบสีสำหรับ ADC12 และ ขัดเงาสำหรับวัสดุเทียบเท่า SUS304
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HHDG100
HHDGS100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว

฿ 196.91

PULLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [อะลูมิเนียม] ADC12แปรงทาสี อบ

฿ 507.50

ANGLE TYPE PULLS WITH PLATES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน [SUS304] เทียบเท่า SUS304หนังขัดเงา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะติดตั้ง L(มิลลิเมตร) 100 ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 33.5 ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา
ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 18 ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา
รูปทรง U ดึงที่ ด้ามจับ พร้อม ฝาปิด ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม อื่น ๆ

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้