(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์สำหรับติดตั้งและปรับระดับ ใช้ร่วมกับฐานรอง
รหัสสินค้า |
---|
FJKMB16-100 |
FJKMB20-100 |
FJKMB24-103 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 254.80 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 100 | |
฿ 304.85 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 100 | |
฿ 395.85 | FOOTJACK BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 24 | 103 |
กำลังโหลด …
สเปค | ปลายทรงกลมแบบมีหัวครอบ | วัสดุ | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | โบลท์ปรับระดับ | ชนิดสกรู | ละเอียด | พิทช์ P(มิลลิเมตร) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง