1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การออกแบบ ลูกล้อ CTYNB□

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • การออกแบบ ลูกล้อ CTYNB□
  • การออกแบบ ลูกล้อ CTYNB□
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ ที่ออกแบบมาสำหรับงานเบา-ปานกลาง · วัสดุ ล้อ เป็น ไนล่อน (มาตรฐาน)



เพลาล้อ
[ M ]วัสดุ[ S ]การเคลือบผิว[M]วัสดุ (สี)
SWCHไตรวาเลนท์โครเมตไนล่อน (สีดำ)

สเปค

Part Number-M
CTYNBS40-10

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CTYNB40-10
CTYNB50-12
CTYNBS40-10
CTYNBS50-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
ความกว้าง ล้อ B
(มิลลิเมตร)

฿ 158.80

DOUBLE WHEEL CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1044ไม่มี39.2M104044

฿ 208.39

DOUBLE WHEEL CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1057.5ไม่มี58.8[M12] M125049

฿ 200.20

DOUBLE WHEEL CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1044สต๊อปเปอร์ หมุน39.2M104044

฿ 250.71

DOUBLE WHEEL CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1057.5สต๊อปเปอร์ หมุน58.8[M12] M125049

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ เรซิ่น / ล้อ คู่ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 35.01 to 80.00 วัสดุ ล้อ ไนล่อน (ทั่วไป)
ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง อื่น ๆ โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง
ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ไม่มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้