1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน เบา/ งานปานกลาง CSJTN□

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน เบา/ งานปานกลาง CSJTN□
  • ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน เบา/ งานปานกลาง CSJTN□
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 618.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ลูกล้อ เกลียว สำหรับงานเบา-ปานกลาง · วัสดุ ล้อ เป็น ยูรีเทน



ตัวเครื่องล้อตลับลูกปืน
[ M ]วัสดุ[ S ]การเคลือบผิว[M]วัสดุ (สี)ที่หมุนล้อ
SPHCไตรวาเลนท์โครเมตยาง (สีดำ)รวมกับรวมกับ

สเปค

Part Number-วัสดุล้อ
CSJTN100B-R

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CSJTN100A-R
CSJTN100B-R
CSJTN125A-R
CSJTN125B-R
CSJTNS100A-R
CSJTNS100B-R
CSJTNS125A-R
CSJTNS125B-RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ขนาดเกลียว M เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)

฿ 618.80

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10134ไม่มีM16100

฿ 618.80

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10134ไม่มีM20100

฿ 814.45

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10166ไม่มีM16125

฿ 814.45

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10166ไม่มีM20125

฿ 819.00

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10134สต๊อปเปอร์ หมุนM16100

฿ 819.00

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10134สต๊อปเปอร์ หมุนM20100

฿ 955.50

CASTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10166สต๊อปเปอร์ หมุนM16125

฿ 991.90

฿ 591.77

CASTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10166สต๊อปเปอร์ หมุนM20125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิดเกลียวใน ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 80.01 to 140.00 โหลดที่ยอมรับได้(daN) 120
วัสดุ ล้อ ยาง ลักษณะ ล้อ ไม่มีให้ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 32 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลด เบา / โหลดปานกลาง ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ มีให้

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้