(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฟองน้ำนำไฟฟ้า ที่มี ค่า ความต้านทานปริมาตร 10 ยก อุปกรณ์แหล่งจ่าย 4
รหัสสินค้า |
---|
LBA-[20-800/10]-[20-500/10]-[3,5,10,15,20,30,40] |
LBAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[3,5,10,15,20,30,40] |
LBRA-[20-800/10]-[20-500/10]-[1,3,5,10,20] |
LBRAA-[20-500/10]-[20-500/10]-[1,3,5,10,20] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มีหรือไม่มีกาว | T (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดไม่มีกาว | 3 ~ 40 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกาว | 3 ~ 40 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดไม่มีกาว | 1 ~ 20 | 20 ~ 800 | 20 ~ 500 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ชนิดกาว | 1 ~ 20 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง | โฟมโพลีเอทิลีนนำไฟฟ้า | ชนิด | แผ่นฟองน้ำป้องกันไฟฟ้าสถิต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง