(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] วาล์วอเนกประสงค์ สำหรับของไหลต่างๆ เช่น อากาศ น้ำ และ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
MMRBC3-1-B |
MMRBC3-1-C |
MMRBC3-2-B |
MMRBC3-2-C |
MMRBC4-2-B |
MMRBC4-2-C |
MMRBC4-3-B |
MMRBC4-3-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู ท่อ G (rc) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ออริฟิส (Ø) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,219.40 | MULTILEX VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 3 | 100 V AC | AC100V | |
฿ 1,219.40 | MULTILEX VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/8 | 3 | 200 V AC | AC200V | |
฿ 1,219.40 | MULTILEX VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 3 | 100 V AC | AC100V | |
฿ 1,219.40 | MULTILEX VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 3 | 200 V AC | AC200V | |
฿ 1,856.40 | MULTILEX VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 4 | 100 V AC | AC100V | |
฿ 1,856.40 | MULTILEX VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 1/4 | 4 | 200 V AC | AC200V | |
฿ 1,856.40 | MULTILEX VALVES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3/8 | 4 | 100 V AC | AC100V | |
฿ 1,856.40 | MULTILEX VALVES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3/8 | 4 | 200 V AC | AC200V |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทแม่เหล็กไฟฟ้า | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำ / น้ำมัน (50 mm2 / s หรือน้อยกว่า) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | 2- พอร์ตเชื่อมต่อ วาล์วปรกติปิด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง รู | Rc | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภท ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | จำนวนโซลินอยด์ | โซลินอยด์เดียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | C3771 |
ช่วงการเปลี่ยนแปลงความดันที่เหมาะสมในการใช้งาน(MPa) | 0:: 5 | การใช้งาน | วัตถุ เดียว | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง/บรอนซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง