1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลม 90 องศา ชนิด เรซิ่น ขนาดเล็ก

AIR NOZZLES

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวฉีดลม 90 องศา ชนิด เรซิ่น ขนาดเล็ก
  • หัวฉีดลม 90 องศา ชนิด เรซิ่น ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 546.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดลม ขนาดกะทัดรัดทำจาก เรซิ่น ABS มีความยาวรวมประมาณ 25 มม. และ มุม การติดตั้ง 90 องศา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFTR15 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 546.00

฿ 24.35

AIR NOZZLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ แบบตรง วัสดุ เทอร์โมพลาสติก เรซิ่น ABS มุม ติดตั้ง 90°
ชนิด ประเภท 90 องศา ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.7
เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 R1/8 รูปทรง ขนาดเล็ก อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)(NL/นาที) 210
รูปทรง เกลียว เกลียวตัวผู้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFTR15 ในชุด หัวฉีดลม 90 องศา ชนิด เรซิ่น ขนาดเล็ก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้