(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ ชนิด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก [วัสดุ] เหล็กกล้า
รหัสรุ่น/ Part number |
KSCPM10 |
รหัสสินค้า |
---|
KSCPF20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 141.79 | COUPLERS FOR AIR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ซีล | ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | บังคับ ของไหล |
ยางไนไตรล์ (NBR) | -20 ° C ถึง 80 ° c | อากาศ |
แรงดันใช้งานสูงสุด mpa (kgf / cm²) | ความทนความดัน mpa (kgf / cm²) |
1.0 (10) | 1.5 (15) |
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ปลั๊ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า | วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | null :: 1.0 | ขนาดเกลียว | G1 / 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KSCPF20 ในชุด ข้อต่ออากาศ / น้ำหนักเบา/ ปลั๊ก / ชนิดมีรูต๊าปเกลียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง