• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Flow Rate Controllers/Union Straight

Flow Rate Controllers/Union Straight

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

 

Part Number 

  • Incomplete part number.
    Please use left hand selections to complete a part number.
Loading...กำลังโหลด …
Part Number
SPJYS4
SPJYS6
SPJYS8
SPJYS10
SPJYS12
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSOperating Temp. Range
(°C)
Operating Pressure Range
(MPa)
Tube O.D. D
(mm)
Available Same day 100~600.1~0.94
Available Same day 100~600.1~0.96
Available Same day 100~600.1~0.98
Available Same day 100~600.1~0.910
Available 3 Day(s) or more 100~600.1~0.912

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Speed Controllers Control Type In-line Joint Type Both Sides One-Touch Fitting
Environment, Applications Standard Thread Material Brass Knob Type Standard
Check Valve Operating Pressure(MPa) 0.05

Additional Products in this Category

Complementary Products

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

MISUMI Unit Example related to this product

Tech Support

Factory Automation
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)