(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วทรงนิปเปิ้ล [วัสดุ]· PBT (โพลีบิวทิลีนเทเรพทาเลต)
รหัสสินค้า |
---|
MSPJ4 |
MSPJ6 |
MSPJ8 |
MSPJ10 |
MSPJ12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 82.88 ฿ 45.33 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | |
฿ 82.88 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | |
฿ 82.88 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | |
฿ 82.88 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 82.88 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรงอื่น ๆ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มี สกรู |
รูปทรงอื่น ๆ | หัวฉีด | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง