(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็ว, ข้อต่องอ 45°
รหัสสินค้า | — | ขนาดเกลียว |
MSTEL6 USTE4 | — | 1 |
รหัสสินค้า | ขนาดเกลียว | A | B | C | เบอร์ประแจ H | เกลียว ขนาด M | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล (มม.2 ) | มวล (ก.) | ราคาต่อหน่วย | อัตราส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ | |
รุ่น | D | 1 ถึง 9 PC | 10 to 50 | ||||||||
MSEFE | 4 | 1 | 17.1 | 16.3 | 9 | 10 | R1 / 8 | 4.4 | 6.5 | ||
2 | 17.1 | 19.3 | 14 | R1 / 4 | 14.5 | ||||||
6 | M5 | 18.0 | 13.7 | 11.2 | 9 | M5 × 0.8 | 3.2 | 5 | |||
1 | 18.0 | 16.9 | 10 | R1 / 8 | 8.5 | 7.5 | |||||
2 | 18.0 | 19.9 | 14 | R1 / 4 | 15 | ||||||
3 | 18.0 | 20.9 | 17 | R3 / 8 | 24 | ||||||
8 | 1 | 23.6 | 17.5 | 13.6 | 10 | R1 / 8 | 15.0 | 8 | |||
2 | 23.6 | 20 | 14 | R1 / 4 | 15 | ||||||
3 | 23.6 | 21 | 17 | R3 / 8 | 23 | ||||||
12 | 2 | 32.2 | 24.1 | 19.7 | 17 | R1 / 4 | 41.7 | 27 | |||
3 | 32.2 | 23.6 | 17 | R3 / 8 | 42.6 | 28 | |||||
4 | 32.2 | 26.6 | 21 | R1 / 2 | 44.5 |
รหัสสินค้า |
---|
MSEFE4-1 |
MSEFE4-2 |
MSEFE6-1 |
MSEFE6-2 |
MSEFE6-M5 |
MSEFE8-1 |
MSEFE8-2 |
MSEFE12-2 |
MSEFE12-3 |
MSEFE12-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.86 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1(R1/8) | ||
฿ 59.20 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | 2(R1/4) | |
฿ 47.36 ฿ 33.70 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1(R1/8) | ||
฿ 53.28 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 2(R1/4) | |
฿ 44.40 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | M5 | |
฿ 62.16 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 1(R1/8) | |
฿ 65.12 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 2(R1/4) | |
฿ 109.52 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 2(R1/4) | |
฿ 124.32 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 3(R3/8) | |
฿ 145.04 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 4(R1/2) |
กำลังโหลด …
ของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน* | 0 to 60°C |
ความดันขณะใช้งานสูงสุด | 0.9 mpa |
ระดับสุญญากาศในการใช้งาน | -100kPa |
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ข้อศอก | ข้อศอก 45 ° | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง