(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็ว, ข้อต่องอแบบยาว
รหัสสินค้า |
---|
MSELG4-1 |
MSELG6-1 |
MSELG6-2 |
MSELG8-1 |
MSELG8-2 |
MSELG8-3 |
MSELG10-2 |
MSELG10-3 |
MSELG10-4 |
MSELG12-2 |
MSELG12-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 71.04 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1(R1/8) | |
฿ 122.19 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 1(R1/8) | |
฿ 82.88 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 2(R1/4) | |
฿ 85.84 ฿ 80.71 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 1(R1/8) | ||
฿ 88.80 | TUBES/COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 2(R1/4) | |
฿ 106.56 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 3(R3/8) | |
฿ 112.48 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2(R1/4) | |
฿ 115.44 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3(R3/8) | |
฿ 168.72 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4(R1/2) | |
฿ 162.80 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 2(R1/4) | |
฿ 168.72 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 3(R3/8) |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สกรู ยึดทิศทาง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT (polybutylene terephthalate) | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | C3604 (ทองเหลือง) |
วัสดุ ซีล | ยางไนไตรล์ | ข้อศอก | ข้อศอกยาว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง