(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ท่อสุญญากาศที่เหมาะกับการเดินท่อแบบกะทัดรัด [วัสดุ]·โพลียูรีเทน
รหัสสินค้า |
---|
PUVFLN4-[0.5-9.5/0.5] |
PUVFLN4-[10.5-19.5/0.5] |
PUVFLN6-[0.5-9.5/0.5] |
PUVFLN6-[10.5-19.5/0.5] |
PUVFN4-10 |
PUVFN4-20 |
PUVFN6-10 |
PUVFN6-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID (Ø) | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | TUBINGS FOR VACUUM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 4 | 12 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | TUBINGS FOR VACUUM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 4 | 12 | 10.5 ~ 19.5 | ||
- | TUBINGS FOR VACUUM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 18 | 0.5 ~ 9.5 | ||
- | TUBINGS FOR VACUUM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 18 | 10.5 ~ 19.5 | ||
฿ 571.28 ฿ 422.29 | TUBINGS FOR VACUUM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 4 | 12 | - | ||
฿ 701.52 | TUBINGS FOR VACUUM | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2.5 | 4 | 12 | - | |
฿ 914.64 ฿ 672.63 | TUBINGS FOR VACUUM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | 18 | - | ||
฿ 1,163.28 | TUBINGS FOR VACUUM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | 18 | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สุญญากาศ / อากาศ | วัสดุ | ยูรีเทน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทนแบบนุ่ม | ชนิด | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง