(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มันคือ สายยาง สุญญากาศ
[เพิ่มขนาด] ตอนนี้เบอร์ 50 มีครับ
ชนิด | [M]วัสดุ |
FRNRE | สเตนเลส 304 |
รหัสรุ่น/ Part number | - | L |
FRNRF25 | - | 300 |
รหัสสินค้า |
---|
FRNRE16-[100-1000/10] |
FRNRE25-[100-1000/10] |
FRNRE40-[100-1000/10] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด หน้าแปลน (ขนาดเกลียว) | ท่อเหล็ก OD (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 21.7 | 17.5 | 100 ~ 1000 | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 27.2 | 23 | 100 ~ 1000 | ||
- | VACUUM COMPONENT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 42.7 | 37.1 | 100 ~ 1000 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ปลายทั้งสองด้าน NW หน้าแปลน× ข้อต่องอ | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง