1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บอลวาล์วอนามัย / เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,871.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·บอลวาล์วอนามัย รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก · วัสดุซีล คือ ฟลูออโรโพลิเมอร์

รหัสสินค้า
SNBSS8A
SNBSS10A
SNBSS15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
หมายเลขที่ ขนาดเกลียว (ID d)
(Ø)

฿ 7,871.50

SANITARY BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010.58A (10.5)

฿ 8,053.50

SANITARY BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101410A (14)

฿ 8,190.00

SANITARY BALL VALVES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1017.515A (17.5)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บอลวาล์ว ชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส ลักษณะการขับเคลื่อน คู่มือ
วัสดุ ซีล ฟลูออโรเรซิ่น แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.98 อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(°ค) :: 120