(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อฟิตติ้ง แปลงสุขาภิบาล ชนิดหน้า หน้าแปลน × ข้อต่อเฟอร์รูล [วัสดุ ข้อต่อฟิตติ้ง]SUS304
รหัสสินค้า |
---|
SNZFR1S-20A |
SNZFR1S-25A |
SNZFR1.5S-32A |
SNZFR1.5S-40A |
SNZFR2S-40A |
SNZFR2S-50A |
SNZFR2.5S-50A |
SNZFR2.5S-65A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วง OD D ที่ ขนาดเกลียว | ขนาดเกลียว (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (d1) (Ø) | ขนาดเกลียว OD 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,875.78 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 23 | 20A | |
฿ 5,089.63 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.0S | 23 | 25A | |
฿ 5,175.17 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | 32A | |
฿ 5,175.17 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 1.5S | 35.7 | 40A | |
฿ 5,389.02 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | 40A | |
฿ 5,602.87 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.0S ถึง 2.0S | 2.0S | 47.8 | 50A | |
฿ 6,928.74 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 50A | |
฿ 7,441.98 | SANITARY FITTING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.5S ถึง 4.5S | 2.5S | 59.5 | 65A |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | รูปทรง ข้อต่อฟิตติ้ง | อะแดปเตอร์แปลง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 1 (ด้านซ้ายหรือเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่) | ข้อต่อเฟอร์รูล |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ 2 (ด้านขวาหรือเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก) | หน้าแปลน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | SUS304 | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับศูนย์กลาง |
การขัดผิว | เฉพาะ พื้นผิว ด้านใน งานลับคม/งานเจียรไน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง