(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ข้อต่อโลหะที่นุ่มและง่ายต่อการ เม็ดมีด ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วย น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
AHOS6-10 |
AHOS6-20 |
AHOS9-10 |
AHOS9-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (Ø) | ID (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) | ID สายยาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 978.25 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 6.5 | 30 | 10 | 6 | |
฿ 1,956.50 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 6.5 | 30 | 20 | 6 | |
฿ 1,283.10 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 8 | 35 | 10 | 9 | |
฿ 2,566.20 | AIR HOSES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 | 8 | 35 | 20 | 9 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | PVC |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สีท่อ | อื่น ๆ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
แรงดันใช้งานสูงสุด (อากาศ)(MPa) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง