(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · สายเรซิ่นชนิดทนความดันสูง ·มีบริการตัดให้
รหัสสินค้า |
---|
HOTSG9-50 |
HOTSG9-100 |
HOTSG12-50 |
HOTSG12-100 |
HOTSG15-50 |
HOTSG15-100 |
HOTSG19-50 |
HOTSG25-50 |
HOTSGL9-[0.5-49.9/0.1] |
HOTSGL12-[0.5-49.9/0.1] |
HOTSGL15-[0.5-49.9/0.1] |
HOTSGL19-[0.5-49.9/0.1] |
HOTSGL25-[0.5-49.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ความยาว สายยาง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,493.99 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~ 1.5 | 50 | ||
฿ 14,987.97 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~ 1.5 | 100 | ||
฿ 9,000.40 ฿ 7,233.62 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 50 | ||
฿ 17,996.57 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 100 | ||
฿ 11,979.38 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~ 1.5 | 50 | ||
฿ 23,954.52 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~ 1.5 | 100 | ||
฿ 15,356.11 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 26 | 95 | 0~ 1.0 | 50 | ||
฿ 20,040.38 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 33 | 140 | 0~ 1.0 | 50 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~ 1.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~ 1.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~ 1.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 26 | 95 | 0~ 1.0 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 33 | 140 | 0~ 1.0 | 0.5 ~ 49.9 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ใช่ | คุณสมบัติ | ความดัน สูง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | PVC | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | สี | แสงสีเทา |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง