1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ท่อเรซิ่นสำหรับงานทั่วไป / ชนิดความแข็งแรงสูง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อ ความดัน / HOSES แรงดัน ทำจาก ไวนิล ไรด์อ่อนสำหรับท่ออุปกรณ์โรงงานและเครื่องจักรต่างๆ
[คุณสมบัติ]
- ทนต่อการโค้งงอและการกระแทก เหมาะสำหรับงาน สุญญากาศ
· เนื่องจาก วัสดุ เสริมแรงเป็น เรซิ่น จึงสามารถตัดด้วย กรรไกร ฯลฯ ได้
· ยืดหยุ่น สูงแม้ว่าจะถูกกระแทกก็ตาม
· ไม่จำเป็นต้องแยกทิ้งเมื่อทำการกำจัด
· ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยมและรักษา ความยืดหยุ่น ได้เป็นเวลานาน จึงมีอายุการใช้งานยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางท่ออุปกรณ์ในโรงงาน
· เหมาะสำหรับการวางท่อในเครื่องจักรต่างๆ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HOTG9-50
HOTG9-100
HOTG12-50
HOTG12-100
HOTG15-50
HOTG19-50
HOTG25-50
HOTGL9-[0.5-49.9/0.1]
HOTGL12-[0.5-49.9/0.1]
HOTGL15-[0.5-49.9/0.1]
HOTGL19-[0.5-49.9/0.1]
HOTGL25-[0.5-49.9/0.1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ความยาว สายยาง
(ม.)

฿ 8,061.01

RESIN HOSES 1 ชิ้น 3 วัน 91540-0.1~ 0.850

฿ 14,645.22

RESIN HOSES 1 ชิ้น 3 วัน 91540-0.1~ 0.8100

฿ 9,736.68

RESIN HOSES 1 ชิ้น 3 วัน 121850-0.1~ 0.550

฿ 17,713.06

RESIN HOSES 1 ชิ้น 3 วัน 121850-0.1~ 0.5100

฿ 14,420.95

RESIN HOSES 1 ชิ้น 3 วัน 152260-0.1~ 0.550

฿ 15,499.98

RESIN HOSES 1 ชิ้น 3 วัน 192680-0.1~ 0.450

฿ 23,332.49

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 25.433.4100-0.1~ 0.450

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 91540-0.1~ 0.80.5 ~ 49.9

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 121850-0.1~ 0.50.5 ~ 49.9

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 152260-0.1~ 0.50.5 ~ 49.9

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 192680-0.1~ 0.40.5 ~ 49.9

-

RESIN HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 2533.4100-0.1~ 0.40.5 ~ 49.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / อากาศ ตัดการใช้บริการ ใช่ คุณสมบัติ มีความแข็งแรงสูง
วัสดุ สายยาง PVC การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น สี กลาง โปร่งใส
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 60