(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายยาง ความดัน ทำจาก ไวนิล คลอไรด์อ่อนสำหรับท่ออุปกรณ์โรงงานและเครื่องจักรต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· ท่อเรซิ่น ทนน้ำมัน ได้ดีและมีอายุการใช้งานยาวนาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการวาง สายยาง สำหรับอุปกรณ์โรงงานและ สายยาง ยางสำหรับรวมเข้ากับเครื่องจักรต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
HOTRS9-50 |
HOTRS9-100 |
HOTRS12-50 |
HOTRS12-100 |
HOTRS15-50 |
HOTRS15-100 |
HOTRS19-50 |
HOTRS25-50 |
HOTRSL9-[0.5-49.9/0.1] |
HOTRSL12-[0.5-49.9/0.1] |
HOTRSL15-[0.5-49.9/0.1] |
HOTRSL19-[0.5-49.9/0.1] |
HOTRSL25-[0.5-49.9/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID ที่ ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ความยาว สายยาง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,675.81 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~ 1.0 | 50 | ||
฿ 8,505.32 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~ 1.0 | 100 | ||
฿ 5,585.58 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~ 0.8 | 50 | ||
฿ 10,155.60 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~ 0.8 | 100 | ||
฿ 8,293.74 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~ 0.8 | 50 | ||
฿ 15,064.14 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~ 0.8 | 100 | ||
฿ 8,886.15 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~ 0.6 | 50 | ||
฿ 13,329.22 | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 33 | 150 | 0~ 0.6 | 50 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~ 1.0 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 18 | 60 | 0~ 0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 22 | 90 | 0~ 0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 26 | 130 | 0~ 0.6 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 33 | 150 | 0~ 0.6 | 0.5 ~ 49.9 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ใช่ | คุณสมบัติ | ชนิด ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | PVC | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | สี | เขียวใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง