(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ป้องกันปัญหาที่เกิดจากประกายของไฟฟ้าสถิต สอดคล้องตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
รหัสสินค้า |
---|
HOEFR12-[0.5-20/0.1] |
HOEFR15-[0.5-20/0.1] |
HOEFR19-[0.5-20/0.1] |
HOEFR25-[0.5-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความดันขณะใช้งาน (MPa) | ความยาว สายยาง (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | FIUORINE RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 85 | 0~ 1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
- | FIUORINE RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 22 | 105 | 0~ 1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
- | FIUORINE RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 26 | 135 | 0~ 1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
- | FIUORINE RESIN HOSES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 33 | 175 | 0~ 0.6 | 0.5 ~ 20 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / ผง / อากาศ / อาหาร / น้ำมัน / หมึก แปรงทาสี / ตัวทำละลาย | ตัดการใช้บริการ | ใช่ | คุณสมบัติ | ประเภทสื่อกระแสไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ฟลูออโรเรซิ่น (4 ฟลูออไรด์) | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | สายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น | สี | กลาง โปร่งใส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -5:: 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง