1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายสำหรับอาหาร - มาตรฐาน / สุญญากาศ

สายสำหรับอาหาร - มาตรฐาน / สุญญากาศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อผิดพลาดในรูปภาพสินค้า สินค้าจริงจะมีเส้นสีเขียว

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สายชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูงและโปร่งใส และสอดคล้องตามมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น





ชนิด[ M ]วัสดุ
สายยางเท่านั้นปลายด้านหนึ่งแบบ Swagedปลายทั้งสองข้างแบบ Swagedวัสดุหลักการเสริมความแข็งแรงส่วน Swaging
HOFWHOFWKHOFWRโพลีไวนิลคลอไรด์เส้นใยโพลีเอสเตอร์นิปเปิลข้อต่อ: SUS316L
ฝาครอบข้อต่อ: SUS304
HOGFWHOGFWKHOGFWRโพลีไวนิลคลอไรด์PET

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าความยาว สายยางรูปทรง Lรูปทรง R
HOFW6
HOFWK1.5S
HOFWR2S


1.5
2.0
1.0



LC
LC




RC

■ รายละเอียดจำเพาะของสาย
ลำดับที่HOFW HOFW_
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกความหนารัศมีโค้งงอต่ำสุดความดันใช้งานช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(มม.)(มม.)(มม.)(มม.)MPa°C
66112.5300 to 1.0-5 to 70
99153450 to 1.0
1212183650 to 0.8
1515223.5950 to 0.8
1919263.51200 to 0.6
1S253341650 to 0.6
1.5S384853000 to 0.4
2S506264400 to 0.3

ลำดับที่HOGFW HOGFW_
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกความหนารัศมีโค้งงอต่ำสุดความดันขณะใช้งาน Mpaช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(มม.)(มม.)(มม.)(มม.)50°C70°C°C
1515223.560-0.1 to 0.4-0.1 to 0.3-5 to 70
1919263.580-0.1 to 0.4-0.1 to 0.3
1S25.433.44100-0.1 to 0.4-0.1 to 0.3
1.5S38485150-0.1 to 0.3-0.1 to 0.2
2S50.862.86200-0.1 to 0.3-0.1 to 0.2
รหัสสินค้า
HOFW6-[0.5-100/0.1]
HOFW9-[0.5-100/0.1]
HOFW12-[0.5-100/0.1]
HOFW15-[0.5-100/0.1]
HOFW19-[0.5-50/0.1]
HOGFW15-[0.5-50/0.1]
HOGFW19-[0.5-50/0.1]
HOGFWK1S-[0.6-50/0.1]-LC
HOGFWK1.5S-[0.6-40/0.1]-LC
HOGFWK2S-[0.6-40/0.1]-LC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งID ที่ ขนาดเกลียว OD
(Ø)
คุณสมบัติ การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ รัศมีความโค้งต่ำสุด
(มิลลิเมตร)
ความดันขณะใช้งาน
(MPa)
ความยาว สายยาง
(ม.)

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 611รุ่นมาตรฐานสายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น300~ 1.00.5 ~ 100

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 915รุ่นมาตรฐานสายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น450~ 1.00.5 ~ 100

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 1218รุ่นมาตรฐานสายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น650~ 0.80.5 ~ 100

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 1522รุ่นมาตรฐานสายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น950~ 0.80.5 ~ 100

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 1926รุ่นมาตรฐานสายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น1200~ 0.60.5 ~ 50

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 1522สุญญากาศสายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น60-0.1~ 0.40.5 ~ 50

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 1926สุญญากาศสายยาง ตัวเครื่อง เท่านั้น80-0.1~ 0.40.5 ~ 50

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 2533.4สุญญากาศปลายข้างหนึ่ง swaged100-0.1~ 0.40.6 ~ 50

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 3848สุญญากาศปลายข้างหนึ่ง swaged150-0.1~ 0.30.6 ~ 40

-

FOOD HOSES 1 ชิ้น 5 วัน 5062.8สุญญากาศปลายข้างหนึ่ง swaged200-0.1~ 0.30.6 ~ 40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติของ HOFW
- ใช้ได้ในอุณหภูมิสูงถึง 70°C
- ความยืดหยุ่นเหนือกว่า
- มีความโปร่งใสและช่วยให้สามารถสังเกตสิ่งที่กำลังลำเลียงได้
- สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของประเทศญี่ปุ่น
■ คุณสมบัติของ HOGFW
- ใช้ได้ในอุณหภูมิสูงถึง 70°C
- ทนต่อการเสียรูป และมีคุณสมบัติการคงรูปที่ดีเยี่ยม
- มีความโปร่งใสและช่วยให้สามารถสังเกตสิ่งที่กำลังลำเลียงได้
- สอดคล้องกับกฎหมายสุขาภิบาลอาหารของประเทศญี่ปุ่น
■ CAUTION
- ทำความสะอาดภายในสายยาง
- อย่าแช่สายหรือข้อต่อในน้ำดื่ม อาหาร หรือของเหลว ของไหลอาจตกค้างอยู่หลังข้อต่อ และแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอาจเกาะอยู่

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / อากาศ / อาหาร ตัดการใช้บริการ ใช่ วัสดุ สายยาง PVC
สี กลาง โปร่งใส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -5:: 70