1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งท่อเชื่อมแบบต่อชน/ข้อต่อสามทางที

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 718.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ฟิตติ้งท่อแบบเชื่อมนี้จะเชื่อมต่อด้วยการเชื่อม และสามารถเปลี่ยนทิศทางและอัตราการไหลระหว่างท่อด้วยกันได้ · มีสินค้าหลากหลายขนาดให้เลือก ทั้งแบบงอ แบบแยกทาง และแบบข้อลด · มีวัสดุ 3 ชนิดให้เลือก: “ชนิดท่อสีดำ “ชนิดท่อสีขาว (ท่อชุบ)” และ “สแตนเลส” โดยชนิดท่อสีดำจะไม่ผ่านการชุบและมีสีดำใช้สำหรับเดินท่อไอน้ำและน้ำกลั่น · พื้นผิวที่เอียงของชนิดท่อสีขาวจะไม่ผ่านการชุบ · สแตนเลสทนกรดและสนิม

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
WEJTS15A
WEJTS20A
WEJTS25A
WEJTS32A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว

฿ 718.90

WELDED JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 / 2B (15 A)

฿ 750.75

WELDED JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103 / 4B (20 A)

฿ 773.50

WELDED JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101B (25 A)

฿ 796.25

WELDED JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทการเชื่อม การต่อชน รูปทรงเชื่อมต่อ ประเดิม วัสดุ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน