(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ฟิตติ้งท่อแบบเชื่อมนี้จะเชื่อมต่อด้วยการเชื่อม และสามารถเปลี่ยนทิศทางและอัตราการไหลระหว่างท่อด้วยกันได้ · มีสินค้าหลากหลายขนาดให้เลือก ทั้งแบบงอ แบบแยกทาง และแบบข้อลด · มีวัสดุ 3 ชนิดให้เลือก: “ชนิดท่อสีดำ “ชนิดท่อสีขาว (ท่อชุบ)” และ “สแตนเลส” โดยชนิดท่อสีดำจะไม่ผ่านการชุบและมีสีดำ ใช้สำหรับเดินท่อไอน้ำและน้ำกลั่น · พื้นผิวที่เอียงของชนิดท่อสีขาวจะไม่ผ่านการชุบ · สแตนเลสทนกรดและสนิม
รหัสสินค้า |
---|
WEJELS15A |
WEJELS20A |
WEJELS25A |
WEJELS32A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 268.45 | WELDED JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | |
฿ 295.75 ฿ 148.97 | WELDED JOINTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 304.85 | WELDED JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1B (25 A) | |
฿ 318.50 | WELDED JOINTS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 1 / 4B (32 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทการเชื่อม การต่อชน | รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อศอก | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง