(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ท่อ PVC นี้ง่ายต่อ มือจับ และกันน้ำได้ ·ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ: จาก ท่อเหล็ก ถึง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
PVCTB16 |
PVCTB20 |
PVCTB25 |
PVCTB30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ท่อเหล็ก OD D (A1) (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ท่อเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 691.60 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 22 | 16 | |
฿ 828.10 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 26 | 20 | |
฿ 1,005.55 ฿ 515.65 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 32 | 25 | ||
฿ 1,383.20 | JOINT FOR PVC PIPES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 38 | วันที่ 31 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | โพลีไวนิลคลอไรด์ที่ไม่มีการชุบ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก <-> ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | ท่อ PVC | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5 :: 35 | ชนิด | อุปกรณ์ TS |
รูปทรง | วาล์ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง